Auswechselbare Kugeladapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBG 061101
HBG 066101
HBG 101102
HBG 106102
HBG 131103
HBG 136103
HBG 201104
HBG 206104
HCG 061101
HCG 066101
HCG 101102
HCG 106102
HCG 201104
HCG 206104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Einlass BSPP Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

18.10 €

1 7 Arbeitstage 628G 1/428-1230056

8.52 €

1 7 Arbeitstage 620G 1/421-1230040

21.47 €

1 7 Arbeitstage 1035G 3/835-2325064

10.75 €

1 7 Arbeitstage 1025G 3/828-2325046

25.47 €

1 7 Arbeitstage 1339G 1/239-3020071

12.10 €

1 7 Arbeitstage 1327G 1/230-3020051

65.42 €

1 7 Arbeitstage 2047G 3/447-6020087

26.82 €

1 7 Arbeitstage 2034G 3/438-6020061

18.68 €

1 7 Arbeitstage 628G 1/428-1240056

8.35 €

1 7 Arbeitstage 620-21G 1/41240042

21.23 €

1 7 Arbeitstage 1035G 3/835-2335064

10.05 €

1 7 Arbeitstage 1024-27G 3/82330047

50.77 €

1 7 Arbeitstage 2048G 3/448-10625087

24.78 €

1 7 Arbeitstage 2035-38G 3/410625065

Loading...

  1. 1

Technischer Support