Hydraulische Push-Pull-Kupplungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPA 131103
HPA 131221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metrisches Innengewinde Innengewinde Höhe
(mm)

27.05 €

1 7 Arbeitstage -G 1/271

29.08 €

1 7 Arbeitstage M22 X 150-67

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndurchmesser(mm) 13 Breite(mm) 39 Länge(mm) 39
Durchflussmenge(l/Min.) 45 Max. Betriebsdruck(Bar) 250

Technischer Support