Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBP 061A |
HBP 061G |
HBP 101A |
HBP 101G |
HBP 131A |
HBP 131FP |
HBP 131PP |
HBP 201FP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Kupplung (Serie) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 30 | 73 | HCA | 17 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 45 | 110 | HCG-HBG | 28 | ||
3.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 160 | HCA | 21 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | HCB-HBG | 31 | ||
2.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 60 | 120 | HCA | 36 | ||
6.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 60 | 110 | HFP | 43 | ||
17.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 47 | 60 | HPA | 35 | ||
9.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 85 | 90 | HFP | 50 |
Loading...
Werkstoff | PVC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser(mm)
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Kupplung (Serie)
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften