Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ELP 096003 |
ELP 096003P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 70 | ||
9.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 155 |
Loading...
Temperatur(�C) | -15 - +60 | ID Durchgang(mm) | 9 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften