Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PREOL 166819
Breite(mm) | 32 | Für Gewebeschlauch ID(mm) | 19 | Länge(mm) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
ID Durchgang(mm) | 16 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 16 | Höhe(mm) | 143 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Gewebeschlauch, die Teilenummer ist PREOL 166819.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PREOL 166819.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften