Federarm-Drehgeber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E61438

Teilenummer
E61438
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

258.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Aluminium eloxiert; Feder: Edelstahl (1.4310 / 301) Design Für Drehgeber mit 58 mm Durchmesser Umgebungstemperatur(°C) -30-60
Durchmesser(mm) 300 Anzugsmoment(Nm) 4.3 Aktivierungskraft(N) 10-30
Max. Winkelverschiebung(°) 60 Installationsanweisung kann von beiden Seiten montiert werden Abmessungen(mm) 180 x 65.9 x 75

Sie befinden sich auf der Seite für Federarm-Drehgeber, die Teilenummer ist E61438.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E61438.

Technischer Support