Montageklammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E20102
E20103
E20104
E20105
E20106
E20107
E20353
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Durchmesser
(mm)
Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert7ø 7Schrauben: 2 x M3 x 16

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert6ø 6Schrauben: 2 x M3 x 16

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert5ø 5Schrauben: 2 x M3 x 16

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert4.5ø 4.5Schrauben: 2 x M3 x 16

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert3.5ø 3.5Schrauben: 2 x M3 x 16

6.30 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert3ø 3Schrauben: 2 x M3 x 16

8.30 €

1 4 Arbeitstage PBT1013 x 25 x 10Zylinderschrauben: 2 x M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Für Lichtwellenleiter

Technischer Support