Einschraubadapter Sensoren【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30000
E30002
E30010
E30050
E30058
E30059
E30073
E30107
E30116
E30131
E30133
E30135
E30137
E30143
E30418
E30427
E30450
E30460
E30461
E30462
E30463
E30464
E30482
E30507
E33403
E33627
E37350
E40096
E40097
E40098
E40099
E40100
E40101
E40104
E40106
E40107
E40114
E40115
E40119
E40127
E40128
E40134
E40175
E40176
E40235
E40236
E40237
E40238
E40242
E43302
E43303
E43313
E43325
E43358
E43383
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Einschubtiefe
(mm)
Werkstoffe Design Anwendung Prozessanschluss Gewinde-Bezeichnung Abdichtung Sensoranschluss Mediumtemperatur
(°C)
Anbauart Anzugsmoment
(Nm)
Anwendungsmedien Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Montage Abmessungen
(mm)
Mitgeliefertes Zubehör

22.03 €

1 4 Arbeitstage 200--Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1/4--------

30.68 €

1 4 Arbeitstage 800--Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1/4--------

22.73 €

1 4 Arbeitstage 200--Edelstahl (1.4305 / 303); FKM--Gewindeanschluss M20 x 1,5M20-G 1/4------M20-

23.69 €

1 4 Arbeitstage 200--Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: FKM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1/4--------

27.84 €

1 4 Arbeitstage 800--Edelstahl (1.4571/316Ti)--Gewindeanschluss G 1/4--1/4"NPT--------

34.12 €

1 4 Arbeitstage 800--Edelstahl (1.4571/316Ti)--Gewindeanschluss G 1/2--1/4"NPT--------

51.42 €

1 4 Arbeitstage 100--Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM eingebaut-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5O-Ring: 1, EPDM

30.76 €

1 4 Arbeitstage 400--Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss G 1/4--G 1/4--------

75.46 €

1 4 Arbeitstage 100--Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1--------

75.46 €

1 12 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss G 1/2--G 1 Aseptoflex Vario--------

32.46 €

1 4 Arbeitstage 800800-Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss 1/2 "NPT--G 1/4--------

36.14 €

1 4 Arbeitstage 400--Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: FKM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1/4 Außengewinde--------

104.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4305 / 303)--Gewindeanschluss-----------

21.68 €

1 4 Arbeitstage 800--Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM--Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2--G 1/4 Außengewinde--------

48.69 €

1 auf Anfrage 300-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM
O-Ring: 1, EPDM
Dichtung: 1, FKM

17.54 €

1 4 Arbeitstage ---Stahl (1.0718 / 12L13); Abdichtung der Prozessanschlüsse: FKM (DIN 3869)--Gewindeanschluss R 1/4--G 1/4--------

23.34 €

1 4 Arbeitstage 1000--Edelstahl (1.4305 / 303); Dichtung: EPDM--Gewindeanschluss G 1/2--G 1/4-40-130-------

14.21 €

1 4 Arbeitstage 800--Stahl (1.0718 / 12L13); FKM; Zn-Ni-Beschichtung-Ölhydraulik-AnwendungenGewindeanschluss G 1/4 Außengewinde--M16 x 1,5 für Progressivring-Adapter; Kegeldichtung: S8-----Zur Montage auf einer ebenen Fläche; (Zur Montage mit E30464)--

17.64 €

1 4 Arbeitstage 630--Stahl (1.0718 / 12L13); Zn-Ni-Beschichtung-Ölhydraulik-AnwendungenGewindeanschluss R 1/4 Außengewinde--M16 x 1,5 für Progressivring-Adapter; Kegeldichtung: S8-----Zur Montage auf einer ebenen Fläche; (Zur Montage mit E30464)--

14.21 €

1 4 Arbeitstage 630--Stahl (1.0718 / 12L13); Zn-Ni-Beschichtung-Ölhydraulik-AnwendungenGewindeanschluss 1/4 "NPT Außengewinde--M16 x 1,5 für Progressivring-Adapter; Kegeldichtung: S8-----Zur Montage auf einer ebenen Fläche; (Zur Montage mit E30464)--

18.25 €

1 4 Arbeitstage 315--Stahl (1.0718 / 12L13); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.0216); FKM; Zn-Ni-Beschichtung-Ölhydraulik-Anwendungen; Ermöglicht die Ausrichtung des SensorsGewindeanschluss M14 x 1,5 Innengewinde Kegeldichtung:L8-Doppelseitiger DichtungsringG 1/4 Außengewinde-----Für Rohrmontage; (Rohradapter M14 x 1,5 erforderlich)--

29.85 €

1 4 Arbeitstage 630--Stahl (1.0718 / 12L13); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.0216); FKM; Zn-Ni-Beschichtung-Ölhydraulik-Anwendungen; Ermöglicht die Ausrichtung des SensorsGewindeanschluss M16 x 1,5 Innengewinde Kegeldichtung:S8-Doppelseitiger DichtungsringG 1/4 Außengewinde-----Für Rohrmontage; Für Montage auf einer ebenen Fläche; (Für Rohrmontage M16 x 1,5 Rohradapter erforderlich; Für Montage auf einer ebenen Fläche weitere Einschraubadapter erforderlich)--

46.55 €

1 auf Anfrage ---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss G 3/4--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

66.11 €

1 4 Arbeitstage 400--Edelstahl (1.4571/316Ti)Zwischenstück DIN 16281 - 20 Stindustrielle AnwendungGewindeanschluss G 1/2 Außengewinde--G 1/2 Innengewinde-----Für die Montage auf einer ebenen Fläche--

83.50 €

1 4 Arbeitstage 50--Edelstahl (1.4435 / 316L)--Gewindeanschluss Aseptoflex--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

75.46 €

1 4 Arbeitstage 50--Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss 1 1/2 "NPT--G 1 Dichtungskonus----0.4 / 4---

24.87 €

1 4 Arbeitstage 16--Messing vernickelt--Gewindeanschluss R 1/8--R 1/8-drehbar---drehbar--

34.23 €

1 4 Arbeitstage 100-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde--50Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Dichtung: 1, NBR-verstärkte Faser

20.37 €

1 4 Arbeitstage 30-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Messing (2.0401)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

17.06 €

1 4 Arbeitstage 30-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Messing (2.0401)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/4M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

26.54 €

1 4 Arbeitstage 100-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/4M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

17.30 €

1 4 Arbeitstage 30-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Messing (2.0401)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss M12 x 1M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

26.54 €

1 4 Arbeitstage 100-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss M12 x 1M18 x 1.5-M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

31.63 €

1 4 Arbeitstage 300-28,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Sicherungsmutter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss M26 x 1,5--M18 x 1.5-Für den Einbau in T-Stücke-Flüssigkeiten und Gase-Für den Einbau in T-Stücke--

27.25 €

1 4 Arbeitstage 30030313,9; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss 1/4 "NPT--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase----

30.21 €

1 4 Arbeitstage 30030323; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss 1/2 "NPT--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase----

146.66 €

1 4 Arbeitstage 30-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Titan (3.7035)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2M18 x 1.5-M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Dichtung: 1, PTFE

135.04 €

1 4 Arbeitstage 30-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Titan (3.7235)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/4M18 x 1.5-M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Dichtung: 1, PTFE

41.94 €

1 4 Arbeitstage 100-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM

137.54 €

1 12 Arbeitstage 300-23; (Messsonde SID. SFD. TN)Titan (3.7235)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss 1/2 "NPT--M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase----

137.89 €

1 4 Arbeitstage 30-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Titan (3.7235)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss M12 x 1M18 x 1.5-M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Dichtung: 1, PTFE

39.57 €

1 4 Arbeitstage 100-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 3/4 Außengewinde--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---Abdichtung: 1, AFM

255.53 €

1 12 Arbeitstage 30-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Hastelloy C-4 (2.4610)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/2M18 x 1.5-M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

206.24 €

1 12 Arbeitstage 30-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Hastelloy C-4 (2.4610)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/4M18 x 1.5-M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase--M18 x 1.5Abdichtung: 1, AFM

25.48 €

1 auf Anfrage 300-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 1/4--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM

25.71 €

1 auf Anfrage 300-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss M12 x 1--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM

25.93 €

1 auf Anfrage 300-13,5; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 3/8--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM

38.86 €

1 auf Anfrage 300-21; (Messsonde SID. SFD. TN)Edelstahl (1.4404 / 316L)-Für industrielle AnwendungenGewindeanschluss G 3/4--M18 x 1,5 Innengewinde---Flüssigkeiten und Gase---O-Ring: 1, FKM

21.33 €

1 4 Arbeitstage 300--Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss 1/4 "NPT--M18 x 1.5---Flüssigkeiten und Gase----

51.79 €

1 4 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4435 / 316L)--Gewindeanschluss G 3/4--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

93.73 €

1 4 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4435 / 316L)--Gewindeanschluss G 1--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

58.43 €

1 4 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss 3/4 "NPT--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

61.08 €

1 4 Arbeitstage ---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Gewindeanschluss M30 x 1,5M30-G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4-M30O-Ring

80.09 €

1 4 Arbeitstage 50--Edelstahl (1.4435 / 316L)--Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario--G 1/2 Dichtungskonus----0.4 / 4---

71.45 €

1 auf Anfrage 40--Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Deckel: PVC--G 1--G 1/2-------Abdeckung

Loading...

  1. 1

Technischer Support