Rohrverschraubung Prozessadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E33011
E33012
E33033
E33211
E33212
E33213
E33302
E33304
E33430
E33612
E33711
E33712
E33713
E33731
E33732
E33910
E43304
E43305
E43344
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Werkstoffe Design Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 Prozessanschluss Abdichtung Sensoranschluss Anbauart Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile

100.34 €

1 auf Anfrage 40Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851-Aseptoflex-0.4 / 4

94.89 €

1 auf Anfrage 40Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851-Aseptoflex-0.4 / 4

122.85 €

1 auf Anfrage 25Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4SMS-Rohrverschraubung DN65 (2,5")-Aseptoflex-0.4 / 4

63.38 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

63.38 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

74.15 €

1 4 Arbeitstage 25Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

117.05 €

1 auf Anfrage 25Edelstahl (1.4435 / 316L)mit LeckageöffnungH4Rohrverschraubung DN40 DIN 11864-1-A-BSDichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

114.56 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)Für ISO-Rohre (Serie B)H4Rohrverschraubung DN33,7 DIN 11864-1-A-BSDichtungG 1 Aseptoflex VarioFür ISO-Rohre (Serie B)0.4 / 4

56.63 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)--SMS-Rohrfitting DN25-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4

80.44 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851-G 1 Dichtungskonus-0.4 / 4

58.40 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

59.11 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

66.94 €

1 4 Arbeitstage 25Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

59.11 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5")Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

68.23 €

1 4 Arbeitstage 25Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4

78.41 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hygienische Rohrverschraubung DN25 (1") DIN 11851-G 3/4-0.4 / 4

74.35 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN25 (1") DIN 11851-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4

86.96 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4

119.91 €

1 4 Arbeitstage 16Edelstahl (1.4404 / 316L)mit LeckageöffnungH3SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")Metall zu PEEKG 1/2 Dichtungskonus-< 0.8 / 8

Loading...

  1. 1

Technischer Support