Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E40148
Teilenummer
|
---|
E40148 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Umgebungstemperatur (°C) | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 21; (Messsonde SID. SFD. TN) | PVC | - | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 23 mm | - | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | PVC-Adapter zum Einkleben in das Rohr | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schweißadapter, die Teilenummer ist E40148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E40148.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Gewinde-Bezeichnung
Abdichtung
Umgebungstemperatur(°C)
Mediumtemperatur(°C)
Anzugsmoment(Nm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Nenndruck(Bar)
Einschubtiefe(mm)
Werkstoffe
Anwendung
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anbauart
Anwendungsmedien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E30055 |
E30056 |
E30060 |
E40195 |
E40265 |
E43300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Einschubtiefe (mm) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Gewinde-Bezeichnung | Abdichtung | Umgebungstemperatur (°C) | Sensoranschluss | Mediumtemperatur (°C) | Anbauart | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 35 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | - | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
57.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 45 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | - | - | - | O-Ringe:, FKM | ||
70.72 € | 1 | auf Anfrage | 50 | - | Stahl (1.0570 / S355J2) | - | - | Schweißadapter Ø 50 mm | - | - | - | G 1 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
59.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Druckluftzähler SD | - | Schweißadapter Ø 20 mm | - | - | - | G 1 Innengewinde | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Schweißadapter Ø 13,7 mm | - | - | - | ø 8 mm | - | - | - | - | - | Klemmbeschlag | ø 13.7 | - | ||
37.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Tanks | - | Schweißadapter Ø 30 mm | - | - | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | O-Ringe:, FKM |