Prozessadapter Tri-Clamp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E33001
E33002
E33008
E33009
E33201
E33202
E33208
E33209
E33401
E33402
E33405
E33601
E33602
E33701
E33702
E33901
E43311
E43312
E43360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Werkstoffe Design Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 Prozessanschluss Abdichtung Sensoranschluss Anbauart Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Montage Abmessungen
(mm)
Mitgeliefertes Zubehör

94.89 €

1 auf Anfrage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)--Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-Aseptoflex-0.4 / 4---

107.80 €

1 auf Anfrage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)-Aseptoflex-0.4 / 4---

107.80 €

1 auf Anfrage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-Aseptoflexmit O-Ring0.4 / 4mit O-Ring--

124.62 €

1 auf Anfrage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM-H4Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)-Aseptoflexmit O-Ring0.4 / 4mit O-Ring--

63.38 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

74.15 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

68.23 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4435 / 316L)mit LeckageöffnungH4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

78.41 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4435 / 316L)mit LeckageöffnungH4Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)DichtungG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

60.28 €

1 4 Arbeitstage 2525Edelstahl (1.4435 / 316L)--Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4---

60.28 €

1 4 Arbeitstage 1616Edelstahl (1.4435 / 316L)--Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4---

64.52 €

1 4 Arbeitstage 25-Edelstahl (1.4404 / 316L)-H3Klemme DN38 (1,5")Metall zu PEEKG 1/2 Dichtungskonus-< 0.8 / 8--O-Ring: 1, EPDMO-Ring: 1, FKM

74.86 €

1 4 Arbeitstage 1616Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-G 1 Dichtungskonus-0.4 / 4---

74.86 €

1 auf Anfrage 100-Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)DichtungG 1 Dichtungskonus-0.4 / 4--O-Ring: 26 x 3, EPDM, FDA-konform, E30438
O-Ring: 26 x 3, FKM, FDA-konform, E30437

55.91 €

1 4 Arbeitstage 1616Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

66.94 €

1 4 Arbeitstage 1616Edelstahl (1.4435 / 316L)-H4Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)Metall auf MetallG 1 Aseptoflex Vario-0.4 / 4---

81.04 €

1 4 Arbeitstage 16-Edelstahl (1.4404 / 316L)-H4Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-G 3/4-0.4 / 4---

89.31 €

1 4 Arbeitstage 2525Edelstahl (1.4435 / 316L)mit Leckageöffnung-Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4---

122.96 €

1 4 Arbeitstage 1616Edelstahl (1.4435 / 316L)mit Leckageöffnung-Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4---

74.35 €

1 4 Arbeitstage 25-Edelstahl (1.4435 / 316L)mit Leckageöffnung-Schelle DN20 DIN 32676 (ISO 2852)-G 1/2 Dichtungskonus-0.4 / 4-ø 34-

Loading...

  1. 1

Technischer Support