Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E33108 |
E33243 |
E33308 |
E33309 |
E33407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Design | Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.64 € | 1 | auf Anfrage | 40 | - | H4 | Schelle DN40 DIN 11864-3-A-BKS | - | Aseptoflex | - | ||
71.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Für Rohre, Für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adapter, Für Rohre, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | H4 | Schelle DN32 DIN 11864-3-A-NKS | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
115.62 € | 1 | auf Anfrage | 40 | mit Leckageöffnung | H4 | Schelle DN40 DIN 11864-3-A-BKS | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
150.10 € | 1 | auf Anfrage | 25 | mit Leckageöffnung | - | Schelle DN50 DIN 11864-3-A-BKS | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
70.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Für Rohre DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | - | Schelle DN32 DIN 11864-3-A-NKS | - | G 1/2 Dichtungskonus | O-Ring:, FKM |
Loading...
Werkstoffe | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | 0.4 / 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Design
Hygienegeräteklasse nach DIN 11866
Prozessanschluss
Abdichtung
Sensoranschluss
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften