Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2M239
E20717
E21109
E21110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Umgebungstemperatur
(°C)
Anbauart Abmessungen
(mm)

49.99 €

1 4 Arbeitstage Halterung: Aluminium pulverbeschichtet-40-85--

7.34 €

1 4 Arbeitstage Klemme: Zinkdruckguss-Befestigungsstange; (Ø 12 mm)27 x 27 x 37

20.26 €

1 4 Arbeitstage Klammer: Edelstahl (1.4408)-Befestigungsstange; (Ø 14 mm)M12

12.32 €

1 4 Arbeitstage Klammer: Edelstahl (1.4408)-Befestigungsstange; (Ø 12 mm)27 x 27 x 37

Loading...

  1. 1

Technischer Support