Nicht abnehmbare Schraube【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E12584

Teilenummer
E12584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Schraube: Edelstahl Anwendung Für sicherheitsrelevante Anwendungen Gewinde-Bezeichnung M4
Umgebungstemperatur(°C) -25-80 Anzugsmoment(Nm) 0.8-2 Abmessungen(mm) M4

Sie befinden sich auf der Seite für Nicht abnehmbare Schraube, die Teilenummer ist E12584.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12584.

Technischer Support