Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E40139
Teilenummer
|
---|
E40139 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Anbauart | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Durchflussbereich (l/Min.) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss R 1 | - | M26 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | 0-40 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für T-Stück, die Teilenummer ist E40139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E40139.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdichtung
Anbauart
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Mitgeliefertes Zubehör
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Design
Anwendung
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anwendungsmedien
Durchflussbereich(l/Min.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E40079 |
E40080 |
E40081 |
E40207 |
E40208 |
E43316 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Anbauart | Anwendungsmedien | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Durchflussbereich (l/Min.) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
204.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
93.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | Messing (2.0401) | Für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 | Für industrielle Anwendungen | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
195.11 € | 1 | auf Anfrage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren mit Prozessanschluss M18x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 35 mm | - | M18 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
232.18 € | 1 | auf Anfrage | 30 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Sensoren mit Prozessanschluss M18x1,5 | Für industrielle Anwendungen | Schweißadapter Ø 42 mm | - | M18 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | ||
135.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Bei Sensoren und Adaptern mit Prozessanschluss G ½ A | - | Schweißadapter Ø 29 mm | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | - | 0.8 / 4 | - | O-Ring: 1, FKM |