Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E30111 |
E30124 |
E30129 |
E30459 |
E43323 |
E43911 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Mediumtemperatur (°C) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 400 | NBR; Stahl | - | -30-100 | 50 | -30-100 | 21 | 12 | ||
27.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PEEK FDA-konform | Für Aseptoflex-Vario-Adapter | - | 1 | - | 29 | 25.9 | |||
111.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | - | Stahl verzinkt; NBR | mit NBR-Einsatz selbstzentrierend | -20-80 | 100 | - | 20.57 | 13.74 | ||
15.27 € | 1 | auf Anfrage | - | PEEK, FDA-konform | Für G1/2-Gewindeanschluss mit Dichtkonus | - | 1 | - | 18.8 | 15.4 | |||
17.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Dichtungsring auf der Sensorseite: EPDM; Dichtungsring auf der Prozessseite: PEEK in Kontakt mit dem Medium | Für Dichtkonus G 1/2 | - | 1 | - | - | - | |||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Dichtungsring auf der Sensorseite: FKM; Dichtungsring auf der Prozessseite: PEEK in Kontakt mit dem Medium | Für Dichtkonus G 1/2 | - | 1 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Design
Umgebungstemperatur(°C)
Packungsmenge(Stk.)
Mediumtemperatur(°C)
Durchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften