Schaltverstärker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DN0210
DN0220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kanäle Anzahl der Eingänge und Ausgänge Hilfsenergie für Sensoren DC
(V)
Anzahl der Relaisausgänge Anzeige Mitgeliefertes Zubehör

156.80 €

1 4 Arbeitstage 1Anzahl der Relaisausgänge: 124; (SELV. ± 10 %. 300 mA)1Spannungsversorgung: 1 x LED, grün
Ausgang: 1 x LED, gelb
Fehler: 1 x LED, rot
Stecker: 3 x 4-adrig, mit Schraubanschluss

209.85 €

1 4 Arbeitstage 2Anzahl der Relaisausgänge: 224; (SELV. ± 10 %. 2 x ≤ 150 mA)2Spannungsversorgung: 1 x LED, grün
Ausgang: 2 x LED, gelb
Fehler: 1 x LED, rot
Stecker: 5 x 4-adrig, mit Schraubanschluss, E40173

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Werkstoffe Kunststoffe: PC-GF20 Anwendung Spannungsversorgung und Signalauswertung
Lagertemperatur(°C) -25-70 Elektrischer Anschluss Stiftleisten: 4 x ; Abstand: 5,0 mm Umgebungstemperatur(°C) -20-60
Nennfrequenz AC(Hz) 50-60 Anbauart Schiene; (TH35 EN 60715) Schutzart Klemmen IP 20
Isolationsnennwert(V) 9 Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 80; (40 °C: 50 % nicht kondensierend) Gehäuse Gehäuse für DIN-Schienenmontage
Nennspannung AC(V) 110-240 Max. Leistungsaufnahme AC(W) 11 Nennspannungstoleranz 2(%) 20-10
Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) 3000 Nennspannungstoleranz(%) > 20 Kontaktbelastbarkeit 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmscher Widerstand)
Verschmutzungsgrad 2; (≤ 240 V AC)

Technischer Support