Anschlagschrauben / E1015□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10154
E10155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design

61.23 €

1 4 Arbeitstage Für Typen, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

66.92 €

1 4 Arbeitstage Für Typ, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Begrenzungsstößel: Automatenstahl; Stößel: Stahl (1.0503 / C45K) stirnseitig gehärtet; Kontermutter: Messing vernickelt Aktivierungskraft(N) 4.9-7845

Technischer Support