Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Angebot an Glasfaseroptik (mm) | Design | Messkopfhöhe (mm) | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
99.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 2.5 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Gerade | E20106 | ||
123.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: PSA | 50|160 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | 50|160 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4 Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
252.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
161.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: ABS | 120|400 | - | - | - | Glas | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Gerade | E20103 | ||
230.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
280.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 6 | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
176.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | M6 | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
235.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 6 | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -20-80 | 30 | PVC | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
300.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: PA | 300 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
433.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | - | Adapter: PA | 240 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
198.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 5 | - | 120|400 | 90° Ablenkung des Lichtstrahls | - | - | Glas | -20-80 | 20 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | E20104 | ||
559.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | - | Adapter: PA | 192 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
372.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | - | Adapter: PA | 270 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
500.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | 6 | Adapter: PA | 240 | - | - | - | Glas | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | OIF | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
199.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
290.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Befestigungsschelle: 2, E20103 | ||
351.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 3 | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | E20103 | ||
220.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | - | 120|400 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M4, Edelstahl Zahnscheiben: 4 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
223.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | - | 50|160 | - | - | - | Glas | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
65.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 200|350|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M3 | 20 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
70.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
61.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
71.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 150|210|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
100.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | Gerade | - | ||
151.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 3 | - | 140|230|400 | 90° Ablenkung des Lichtstrahls | - | - | PMMA | -40-70 | 25 | PE | - | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
76.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | Gewindehülse: Messing weiß bronziert | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 15 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | biegsam | - | ||
84.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 1200|2000|3800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
80.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 400|900|1600 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
111.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 150|300|700 | Querschnittswandler | 5 | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | - | 20|5 x 20 x 20 | 20 | Aluminium | - | - | ||
260.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 4 x M8 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
374.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sechskantmuttern: 4 x M8 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
452.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sicherungsmuttern: 2 Federscheiben: 2 | ||
319.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | 1000|4|800 | - | - | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; ODF; OMF | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | - | ||
158.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 250|350|750 | - | - | 613 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 1.2 | 2.2 | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
118.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 50|56|120 | - | - | 217 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
118.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | 50|56|120 | - | - | 217 x 0.06 | PMMA | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
683.17 € | 1 | auf Anfrage | 2500 | - | Halterung: Edelstahl (1.4301 / 304) | 93 | - | 12 | - | Glas | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | OBF; OMF | - | 85|12 x 143 x 85 | 143 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | ||
97.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5000 | - | - | 950|3000 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OBF; OOF | M6 | - | - | Aluminium | Gerade | - |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Werkstoffe
Angebot an Glasfaseroptik(mm)
Design
Messkopfhöhe(mm)
Durchmesser der Fasern(mm)
Fasermaterial
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopfgewinde
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften