Querschnittswandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E20249

Teilenummer
E20249
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

374.34 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 600 Design Querschnittswandler Messkopfhöhe(mm) 5
Funktionsprinzip Diffus-Reflexionssensor Fasermaterial Glas Umgebungstemperatur(°C) -20-80
Minimaler Biegeradius(mm) 20 Material des Fasermantels PVC Bereich Glasfaseroptik(mm) 40|200
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ OKF; OUF; OOF Messkopflänge(mm) 20|5 x 15 x 20 Abtastkopf Breite(mm) 15
Faserkopf Material Messing Version des Sensorkopfes Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Querschnittswandler, die Teilenummer ist E20249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20249.

Technischer Support