Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Messkopf-Durchmesser (mm) | Werkstoffe | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Messkopfhöhe (mm) | Funktionsprinzip | Durchmesser der Fasern (mm) | Fasermaterial | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Umgebungstemperatur (°C) | Minimaler Biegeradius (mm) | Material des Fasermantels | Kern-Ø (mm) | Durchmesser (mm) | Bereich Glasfaseroptik (mm) | Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ | Messkopfgewinde | Besondere Funktion | Messkopflänge (mm) | Abtastkopf Breite (mm) | Faserkopf Material | Version des Sensorkopfes | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600; (+20 mm) | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 25 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
91.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 25 | - | Aluminium | Gerade | E20105 | ||
96.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
115.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
123.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Aluminium | Gerade | E20102 | ||
126.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
160.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
129.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
131.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
219.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | 4 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 36|180 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E10221 | ||
113.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 1 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
81.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 3 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | - | - | - | - | 40 | OKF; OUF | - | - | - | - | Messing | Gerade | - | ||
143.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 3 | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Aluminium | Gerade | E20102 | ||
94.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | - | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40 | OKF; OUF | M6 | - | 25 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
166.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 36 | OKF; OUF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
189.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 20; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 32|160 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
113.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | - | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 36|180 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 25 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
476.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | - | Adapter: PA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 45 | OIF | M8 | - | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M8, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
187.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | 70 | OIF | M8 | - | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M8, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
156.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: PA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 30 | PVC | - | - | 70 | OIF | M8 | - | - | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M8, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M30 | ||
191.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 8 | Adapter: PA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 30 | PVC | - | - | 70 | OIF | - | - | - | - | Aluminium | abgewinkelt | E20353 | ||
114.68 € | 1 | auf Anfrage | 24 | - | Kontermutter: Kunststoff | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | - | - | - | - | 25 | OKF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt; mit Adapter für Direktmontage | - | ||
218.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 6|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | abgewinkelt | Befestigungsschelle:, E20107 | ||
113.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 3 | Kontermutter: Kunststoff | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | - | - | - | - | 25 | OKF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt; mit Adapter für Direktmontage | - | ||
163.71 € | 1 | auf Anfrage | 1500 | 4 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 36 | OKF; OUF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
136.59 € | 1 | auf Anfrage | 220 | 4 | Adapter: PSA | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40 | OKF; OUF | - | - | 10 | - | Aluminium | abgewinkelt | E20103 | ||
197.54 € | 1 | auf Anfrage | 1800 | - | - | 68 | - | - | - | Glas | - | -40-290 | 30; (bei fester Installation) | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
92.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 290; (+20 mm) | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-80 | 20 | PVC | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 25 | - | Aluminium | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
157.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 600 | - | Adapter: ABS | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 10 | PU | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 35 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
185.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 7 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 45 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
146.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 3 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20102 | ||
181.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 4 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 40|200 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | E20103 | ||
148.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 8|24 | OKF; OUF; OOF | - | - | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20103 | ||
185.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 7 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | 45 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
209.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | 3 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -20-150 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 36|180 | OKF; OUF; OOF | - | - | 10 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | E20102 | ||
191.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 20|220 | OKF; OUF; OOF | M6 | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
251.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1200 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 15 | OKF; OUF | M6 | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 30 | PE | 2 x 1 | - | 70|100|300 | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
61.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 10 | PE | 2 x 0.5 | - | 20|25|60 | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
66.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 9 | PE | 2 x 16 x 0.25 | - | 60|70|300 | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
71.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 9 | PE | 2 x 16 x 0.25 | - | 60|70|300 | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
66.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 30 | PE | 1 x 1 + 16 x 0.25 | - | 60|90|300 | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | - | - | Aluminium | Gerade | - | ||
71.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 30 | PE | 1 x 1 + 16 x 0.25 | - | 60|90|300 | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
357.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -20-80 | 20 | Metall-Silikon | - | - | 13 | OKF; OUF | M6 | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2 Rändelmutter: 1 x M11 | ||
81.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 3 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 10 | PE | 2 x 0.5 | - | 20|25|60 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | - | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 10 | PE | 2 x 0.5 | - | 20|25|60 | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | 20 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
143.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 6 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 25 | PE | - | - | 40|60|150 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | E20103 | ||
80.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | Gewindehülse: Messing weiß bronziert | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 16 | PE | 2 x 0.5 | - | 15|25|60 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | biegsam | - | ||
84.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | Gewindehülse: Messing weiß bronziert | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | - | -40-70 | 27 | PE | 2 x 1 | - | 70|100|300 | OB50; OBF; OO50 | - | - | - | - | Edelstahl (1.4301 / 304) | biegsam | - | ||
111.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | 5 | Diffus-Reflexionssensor | - | PMMA | Ja | -40-70 | 10 | PE | 2 x 1 | - | 6|10 | OB50; OBF | - | Hintergrundunterdrückung | 23|5 x 35 x 23 | 35 | Aluminium | - | - | ||
180.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | Sechskantmuttern: 2 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
226.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sechskantmuttern: 2 x M8 Klemmringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
272.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | Sicherungsmuttern: 2 Federscheiben: 2 | ||
203.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 5 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | 19 | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | abgewinkelt | - | ||
256.47 € | 1 | auf Anfrage | 900 | 4.7 | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | - | Glas | - | -58-315 | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | - | 150|1|175 | OBF; ODF; OMF | - | - | - | - | Edelstahl (1.4305 / 303) | Gerade | - | ||
158.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | 2x 613 x 0.06 | PMMA | - | -40-60 | 3 | PE | 1.2 | 2.2 | 70|104|180 | OB50; OBF; OO50 | M6 | - | 35 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
132.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | 2x 217 x 0.06 | PMMA | - | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | 10|30 | OB50; OBF; OO50 | M4 | - | 23 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
104.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | 2x 217 x 0.06 | PMMA | - | -40-60 | 3 | PE | 0.5 | 1 | 10|30 | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | 20 | - | Aluminium | Gerade | - | ||
224.60 € | 1 | 62 Arbeitstage | 600 | - | - | - | - | Diffus-Reflexionssensor | 0.05 | Glas | - | -40-150 | 45 | Metall-Silikon | 1.6 | 5.4 | 35 | OKF | M6 | - | 35 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gerade | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Messkopf-Durchmesser(mm)
Werkstoffe
Öffnungswinkel Zylindrisch(°)
Messkopfhöhe(mm)
Funktionsprinzip
Durchmesser der Fasern(mm)
Fasermaterial
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Umgebungstemperatur(°C)
Minimaler Biegeradius(mm)
Material des Fasermantels
Kern-Ø(mm)
Durchmesser(mm)
Bereich Glasfaseroptik(mm)
Reichweite mit Lichtwellenleiter-Verstärker Typ
Messkopfgewinde
Besondere Funktion
Messkopflänge(mm)
Abtastkopf Breite(mm)
Faserkopf Material
Version des Sensorkopfes
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften