PNP / NPN-Wechselrichtermodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EVC01E
EVC02E
EVC05E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.52 €

1 12 Arbeitstage

24.52 €

1 12 Arbeitstage

42.52 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Messing, vernickelt Absicherung IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K Werkstoffe Gehäuse: TPU schwarz; Dichtung: FKM
Schutzklasse II Elektrischer Anschluss - Buchse Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm Schleppketten-Eignung Ja
Betriebsspannung(V) < 24 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Maximale Strombelastung insgesamt(A) 0.1
Betriebsspannungstoleranz(%) 10 Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2 Besondere Funktion Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich
Kompatibel mit Lackierung Ja Umgebungstemperatur (Bewegt)(°C) -25-60 Abmessungen(mm) 26.5 x 15.5 x 36.5

Technischer Support