Abdeckkappen Typ B und Typ I (K1053)

Abdeckkappen Typ B und Typ I (K1053)
· Abdeckung für Profilenden

· Schutz vor Schmutz und Schnittverletzungen

· Einfache Montage durch Aufstecken

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1053.06303011
K1053.06306011
K1053.06606011
K1053.08164011
K1053.08303021
K1053.08306021
K1053.08404011
K1053.08408011
K1053.08808011
K1053.10404021
K1053.10408021
K1053.10454521
K1053.10456021
K1053.10459021
K1053.10909021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Nutbreite
(mm)
Profil B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)

0.62 €

1 4 Arbeitstage I630x3030303

0.84 €

1 4 Arbeitstage I630x6030603

1.45 €

1 4 Arbeitstage I660x6060603

0.95 €

1 4 Arbeitstage I816x4016404

0.69 €

1 4 Arbeitstage B830x3030304

1.05 €

1 4 Arbeitstage B830x6030604

0.49 €

1 4 Arbeitstage I840x4040404

0.72 €

1 4 Arbeitstage I840x8040804

1.43 €

1 4 Arbeitstage I880x8080804

0.47 €

1 4 Arbeitstage B1040x4040404

0.93 €

1 4 Arbeitstage B1040x8040804

0.55 €

1 4 Arbeitstage B1045x4545454

0.93 €

1 4 Arbeitstage B1045x6045604

1.05 €

1 4 Arbeitstage B1045x9045904

2.39 €

1 4 Arbeitstage B1090x9090904

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff

Technischer Support