Winkelelemente T2 Typ I (K1048)

Winkelelemente T2 Typ I (K1048)
· Zum Befestigen eines Profils im 45°-Winkel

· Zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 6 mm, 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· Befestigung mit Universal-Verbindersatz und Halbrundschrauben ISO 7380

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1048.063030
K1048.063060
K1048.084040
K1048.084080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
Ausführung

12.14 €

1 4 Arbeitstage 630x30

15.84 €

1 4 Arbeitstage 630x60

14.64 €

1 4 Arbeitstage 840x40

22.97 €

1 4 Arbeitstage 840x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Typ I

Technischer Support