Sechskantmuttern / K1145 / Edelstahl / DIN 934, DIN EN ISO 4032, DIN EN 24032

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1145.103
K1145.104
K1145.105
K1145.106
K1145.108
K1145.110
K1145.112
K1145.114
K1145.116
K1145.120
K1145.122
K1145.124
K1145.127
K1145.130
K1145.133
K1145.136
K1145.603
K1145.604
K1145.605
K1145.606
K1145.608
K1145.610
K1145.612
K1145.614
K1145.616
K1145.620
K1145.622
K1145.624
K1145.627
K1145.630
K1145.633
K1145.636
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Stahlschlüssel Grundkörper E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.13 €

1 4 Arbeitstage 3A26.012.45.5

0.13 €

1 4 Arbeitstage 4A27.663.27

0.13 €

1 4 Arbeitstage 5A28.7948

0.13 €

1 4 Arbeitstage 6A211.05510

0.22 €

1 4 Arbeitstage 8A214.386.513

0.38 €

1 4 Arbeitstage 10A218.9817

0.54 €

1 4 Arbeitstage 12A221.11019

0.82 €

1 4 Arbeitstage 14A223.91122

0.89 €

1 4 Arbeitstage 16A226.761324

1.53 €

1 4 Arbeitstage 20A232.951630

2.81 €

1 4 Arbeitstage 22A2351832

3.14 €

1 4 Arbeitstage 24A239.61936

4.44 €

1 4 Arbeitstage 27A245.22241

7.34 €

1 4 Arbeitstage 30A250.92446

9.07 €

1 4 Arbeitstage 33A255.42650

11.62 €

1 4 Arbeitstage 36A260.82955

0.16 €

1 4 Arbeitstage 3A46.012.45.5

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4A47.663.27

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5A48.7948

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6A411.05510

0.29 €

1 4 Arbeitstage 8A414.386.513

0.49 €

1 4 Arbeitstage 10A418.9817

0.69 €

1 4 Arbeitstage 12A421.11019

1.08 €

1 4 Arbeitstage 14A423.91122

1.14 €

1 4 Arbeitstage 16A426.761324

2.01 €

1 4 Arbeitstage 20A432.951630

3.63 €

1 4 Arbeitstage 22A4351832

4.09 €

1 4 Arbeitstage 24A439.61936

5.75 €

1 4 Arbeitstage 27A445.22241

9.52 €

1 4 Arbeitstage 30A450.92446

11.81 €

1 4 Arbeitstage 33A455.42650

15.10 €

1 4 Arbeitstage 36A460.82955

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support