Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / K1024 / Druckkugel

Nutmuttern, Nutensteine für Konstruktionsprofile / K1024 / Druckkugel
· Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich

· Der Steg gewährleistet eine optimale Auflagefläche

· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1024.0604
K1024.0605
K1024.0606
K1024.0803
K1024.0804
K1024.0805
K1024.0806
K1024.0808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Nutbreite
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)

0.56 €

1 4 Arbeitstage A610.56.5M46.910.617

0.56 €

1 4 Arbeitstage A610.56.5M56.910.617

0.56 €

1 4 Arbeitstage A610.56.5M66.910.617

0.51 €

1 4 Arbeitstage B813.57.8M37.21.750.822

0.51 €

1 4 Arbeitstage B813.57.8M47.21.750.822

0.51 €

1 4 Arbeitstage B813.57.8M57.21.750.822

0.51 €

1 4 Arbeitstage B813.57.8M67.21.750.822

0.51 €

1 4 Arbeitstage B813.57.8M87.21.750.822

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support