Schalengriffe / K0238 / Form A

Schalengriffe / K0238 / Form A
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: Befestigung durch Gummiprofil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0238.10011
K0238.10013
K0238.11811
K0238.11813
K0238.16711
K0238.16713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

15.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115104 x 73

14.35 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115104 x 73

16.84 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133122 x 73

15.38 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133122 x 73

21.24 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182171 x 73

18.98 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyamid Form A
H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5 Tragkraft(N) 500

Technischer Support