Gewindebolzen für Stellfüße / K0427 / Stahl, Edelstahl

Gewindebolzen für Stellfüße / K0427 / Stahl, Edelstahl
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0427.120661
K0427.120662
K0427.121001
K0427.121002
K0427.121251
K0427.121252
K0427.121501
K0427.121502
K0427.160661
K0427.160662
K0427.161001
K0427.161002
K0427.161251
K0427.161252
K0427.161501
K0427.161502
K0427.162001
K0427.162002
K0427.201001
K0427.201002
K0427.201251
K0427.201252
K0427.201501
K0427.201502
K0427.202001
K0427.202002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

4.39 €

1 4 Arbeitstage StahlM12667.7

7.68 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12667.7

4.59 €

1 4 Arbeitstage StahlM121007.7

8.35 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121007.7

4.93 €

1 4 Arbeitstage StahlM121257.7

9.13 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121257.7

5.03 €

1 4 Arbeitstage StahlM121507.7

9.43 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121507.7

5.50 €

1 4 Arbeitstage StahlM166614.5

9.59 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM166614.5

5.58 €

1 4 Arbeitstage StahlM1610014.5

10.78 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1610014.5

6.23 €

1 4 Arbeitstage StahlM1612514.5

12.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1612514.5

6.67 €

1 4 Arbeitstage StahlM1615014.5

12.64 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1615014.5

7.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM1620014.5

15.01 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1620014.5

6.58 €

1 4 Arbeitstage StahlM2010024.3

12.43 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2010024.3

6.58 €

1 4 Arbeitstage StahlM2012524.3

13.87 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2012524.3

7.12 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015024.3

15.01 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2015024.3

8.42 €

1 4 Arbeitstage StahlM2020024.3

17.40 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2020024.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SW(mm) 22

Technischer Support