Exzenterspanner mit Mittelspannung (K0011)

Exzenterspanner mit Mittelspannung (K0011)
· Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen

· Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Einfache Bedienung

· Hohe Spannkräfte

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0011.08
K0011.10
K0011.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H1 max.
(mm)
H2
(mm)
L=Grifflänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

77.30 €

1 4 Arbeitstage 20M8252874104±239371213

104.82 €

1 4 Arbeitstage 25M10303992123±249461617

152.95 €

1 4 Arbeitstage 32M123049120146±361582019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl

Technischer Support