Exzenterspanner mit Endspannung (K0010)

Exzenterspanner mit Endspannung (K0010)
· Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen

· Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Einfache Bedienung

· Hohe Spannkräfte

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0010.08
K0010.10
K0010.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1 max.
(mm)
H2
(mm)
L=Grifflänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

130.82 €

1 4 Arbeitstage 14382512M825702534104±2272828271613

143.73 €

1 4 Arbeitstage 16413213.5M1030802440123±2343632352017

181.41 €

1 4 Arbeitstage 19434014.5M12301003148146±3434537452519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
D2(mm) 7

Technischer Support