Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form C / K0012 / Form C

Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form C / K0012 / Form C
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0012.406
K0012.408
K0012.410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
F max.
(kN)

36.46 €

1 4 Arbeitstage 9167111042.522610.510304.5

44.21 €

1 4 Arbeitstage 12208.6151252.525812.512.5406.5

59.95 €

1 4 Arbeitstage 182510.6181466.5321016.5165011.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form C

Technischer Support