Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form D / K0012 / Form D

Spannhaken mit verlängerter Spannpratze Form D / K0012 / Form D
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0012.506
K0012.508
K0012.510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
F max.
(kN)

36.63 €

1 4 Arbeitstage 91671042.52210.510304.5

44.53 €

1 4 Arbeitstage 12208.61252.52512.512.5406.5

60.96 €

1 4 Arbeitstage 182510.61466.53216.5165011.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form D

Technischer Support