Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I (K1054)

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I (K1054)
· Abdeckprofil: Schutz gegen Staub und Schmutz

· Einfassprofil: Einfassen von Flächenelementen

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Farbe: schwarz oder natur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1054.06120350
K1054.06120351
K1054.08120601
K1054.08140600
K1054.08140601
K1054.10220601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Typ Ausführung 2 Nutbreite
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H
(mm)
Flächenelement
(mm)

4.36 €

1 4 Arbeitstage naturITyp I6674.49.12.0 - 3.5

4.36 €

1 4 Arbeitstage schwarzITyp I6674.49.12.0 - 3.5

7.04 €

1 4 Arbeitstage schwarzITyp I889.46.69.12.0 - 6.0

3.14 €

1 4 Arbeitstage naturITyp I889.46.6114.0 - 6.0

3.44 €

1 4 Arbeitstage schwarzITyp I889.46.6114.0 - 6.0

4.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzBTyp B1010--132.0 - 6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff L=Länge(mm) 2000

Technischer Support