Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0701.820
Teilenummer
|
---|
K0701.820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Höhe) (mm) | A (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl | 1.4301 | blank | - | - | 37 | 30 | 6 | 30 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert (K0701), die Teilenummer ist K0701.820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0701.820.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Festigkeitsklasse
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
H = 1,5 x D (Höhe)(mm)
A(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0701.10 |
K0701.101 |
K0701.12 |
K0701.908 |
K0701.910 |
K0701.912 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Höhe) (mm) | A (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | - | - | schwarz | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | - | - | schwarz | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Vergütungsstahl | - | - | schwarz | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | 1.4401 | blank | - | - | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
6.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 1.4401 | blank | - | - | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
8.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | 1.4401 | blank | - | - | 25 | 18 | 4 | 19 |