Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0997.1110 |
K0997.1212 |
K0997.1314 |
K0997.1417 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | 89 | 49 | 22 | 13.4 | 100 | ||
32.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | 107.9 | 59.4 | 26 | 16 | 124 | ||
37.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | 140.5 | 83.5 | 28 | 15.8 | 153 | ||
41.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | 144.5 | 83.5 | 32 | 19.6 | 190 |
Loading...
Griff, Material | Aluminium | Griff | Zylindergriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften