Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0684.106X10 |
K0684.108X10 |
K0684.108X12 |
K0684.110X12 |
K0684.110X14 |
K0684.112X14 |
K0684.112X17 |
K0684.116X17 |
K0684.116X19 |
K0684.120X19 |
K0684.120X22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Achsabstand (mm) | D1 (mm) | Durchmesser Ballengriff (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 20 | 16 | 92 | 52 | 20 | 40 | 10+0.2 | ||
15.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 24 | 20 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0.2 | ||
15.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 24 | 20 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0.2 | ||
16.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0.2 | ||
16.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 28 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0.3 | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 34 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0.3 | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 34 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0.3 | ||
27.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 17+0.3 | ||
27.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 25 | 153 | 83 | 38 | 70 | 19+0.3 | ||
38.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 40 | 32 | 189 | 105 | 44 | 84 | 19+0.3 | ||
38.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 40 | 32 | 189 | 105 | 44 | 84 | 22+0.3 |
Loading...
Griff, Material | Gusseisen | Oberfläche Grundkörper | gestrahlt | Form | F |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit festem Griff | Griff | Ballengriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Achsabstand(mm)
D1(mm)
Durchmesser Ballengriff(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften