Dosenlibellenkörper Kunststoff (K1157)

Dosenlibellenkörper Kunststoff (K1157)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1157.120720
K1157.140730
K1157.150720
K1157.180930
K1157.201040
K1157.251230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Empfindlichkeit

4.44 €

1 4 Arbeitstage 12720'

4.14 €

1 4 Arbeitstage 147.730'

4.44 €

1 4 Arbeitstage 157.720'

4.59 €

1 4 Arbeitstage 189.230'

5.52 €

1 4 Arbeitstage 2010.640'

7.03 €

1 4 Arbeitstage 2511.530'

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid

Technischer Support