Zylinderschrauben / K0869 / Edelstahl / DIN 912, DIN EN ISO 4762 / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0869.104X10
K0869.104X12
K0869.104X16
K0869.104X18
K0869.104X20
K0869.104X25
K0869.105X10
K0869.105X12
K0869.105X16
K0869.105X18
K0869.105X20
K0869.105X25
K0869.105X30
K0869.105X40
K0869.106X10
K0869.106X12
K0869.106X16
K0869.106X18
K0869.106X20
K0869.106X25
K0869.106X30
K0869.106X35
K0869.106X40
K0869.106X45
K0869.106X50
K0869.106X55
K0869.106X60
K0869.108X16
K0869.108X18
K0869.108X20
K0869.108X25
K0869.108X30
K0869.108X35
K0869.108X40
K0869.108X45
K0869.108X50
K0869.108X60
K0869.108X70
K0869.108X80
K0869.110X16
K0869.110X18
K0869.110X20
K0869.110X25
K0869.110X30
K0869.110X35
K0869.110X40
K0869.110X45
K0869.110X50
K0869.110X60
K0869.110X70
K0869.110X80
K0869.110X90
K0869.110X100
K0869.112X20
K0869.112X25
K0869.112X30
K0869.112X35
K0869.112X40
K0869.112X45
K0869.112X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Stahlschlüssel Grundkörper DK
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.38 €

1 4 Arbeitstage 410A273-420

0.38 €

1 4 Arbeitstage 412A273-420

0.32 €

1 4 Arbeitstage 416A273-420

0.32 €

1 4 Arbeitstage 418A273-420

0.32 €

1 4 Arbeitstage 420A273-420

0.32 €

1 4 Arbeitstage 425A273-420

0.38 €

1 4 Arbeitstage 510A28.54-522

0.38 €

1 4 Arbeitstage 512A28.54-522

0.35 €

1 4 Arbeitstage 516A28.54-522

0.35 €

1 4 Arbeitstage 518A28.54-522

0.35 €

1 4 Arbeitstage 520A28.54-522

0.35 €

1 4 Arbeitstage 525A28.54-522

0.36 €

1 4 Arbeitstage 530A28.54-522

0.40 €

1 4 Arbeitstage 540A28.54-522

0.43 €

1 4 Arbeitstage 610A2105-624

0.43 €

1 4 Arbeitstage 612A2105-624

0.36 €

1 4 Arbeitstage 616A2105-624

0.36 €

1 4 Arbeitstage 618A2105-624

0.36 €

1 4 Arbeitstage 620A2105-624

0.38 €

1 4 Arbeitstage 625A2105-624

0.40 €

1 4 Arbeitstage 630A2105-624

0.45 €

1 4 Arbeitstage 635A2105-624

0.51 €

1 4 Arbeitstage 640A2105-624

0.56 €

1 4 Arbeitstage 645A2105-624

0.62 €

1 4 Arbeitstage 650A2105-624

0.69 €

1 4 Arbeitstage 655A2105-624

0.72 €

1 4 Arbeitstage 660A2105-624

0.61 €

1 4 Arbeitstage 816A2136-828

0.56 €

1 4 Arbeitstage 818A2136-828

0.56 €

1 4 Arbeitstage 820A2136-828

0.56 €

1 4 Arbeitstage 825A2136-828

0.56 €

1 4 Arbeitstage 830A2136-828

0.61 €

1 4 Arbeitstage 835A2136-828

0.66 €

1 4 Arbeitstage 840A2136-828

0.66 €

1 4 Arbeitstage 845A2136-828

0.69 €

1 4 Arbeitstage 850A2136-828

0.93 €

1 4 Arbeitstage 860A2136-828

1.04 €

1 4 Arbeitstage 870A2136-828

1.30 €

1 4 Arbeitstage 880A2136-828

0.93 €

1 4 Arbeitstage 1016A2168-1032

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1018A2168-1032

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1020A2168-1032

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1025A2168-1032

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1030A2168-1032

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1035A2168-1032

0.78 €

1 4 Arbeitstage 1040A2168-1032

0.93 €

1 4 Arbeitstage 1045A2168-1032

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1050A2168-1032

1.04 €

1 4 Arbeitstage 1060A2168-1032

1.18 €

1 4 Arbeitstage 1070A2168-1032

1.46 €

1 4 Arbeitstage 1080A2168schwarz1032

1.67 €

1 4 Arbeitstage 1090A2168-1032

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10100A2168-1032

1.04 €

1 4 Arbeitstage 1220A21810-1236

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1225A21810-1236

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1230A21810-1236

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1235A21810-1236

1.04 €

1 4 Arbeitstage 1240A21810-1236

1.04 €

1 4 Arbeitstage 1245A21810-1236

1.04 €

1 4 Arbeitstage 1250A21810-1236

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Festigkeitsklasse 70 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support