Hutelemente / K0686 / H2

Hutelemente / K0686 / H2
· Bieten hervorragende Stoßisolation

· Besondere Formgebung ermöglicht Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz

· Speziell geeignet zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0686.03502040
K0686.03502060
K0686.05002540
K0686.05002560
K0686.07003540
K0686.07003560
K0686.08504040
K0686.08504060
K0686.09004540
K0686.09004560
K0686.13006340
K0686.13006360
K0686.18008540
K0686.18008560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Härte
(Shore A)
A
(mm)
B
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)

3.88 €

1 4 Arbeitstage 3420M64050433518764

3.88 €

1 4 Arbeitstage 9020M66050433518764

5.49 €

1 4 Arbeitstage 20025M84066565033885

5.49 €

1 4 Arbeitstage 49025M86066565033885

9.37 €

1 4 Arbeitstage 39035M10409276704510114

9.37 €

1 4 Arbeitstage 78035M10609276704510114

12.72 €

1 4 Arbeitstage 68040M104011096855311.5136

12.72 €

1 4 Arbeitstage 145040M106011096855311.5136

18.85 €

1 4 Arbeitstage 128045M1040124101905811.5151

18.85 €

1 4 Arbeitstage 215045M1060124101905811.5151

44.17 €

1 4 Arbeitstage 270063M1240120-1307814.5150

44.17 €

1 4 Arbeitstage 490063M1260120-1307814.5150

88.63 €

1 4 Arbeitstage 370085M1640160-18010014.5200

88.63 €

1 4 Arbeitstage 735085M1660160-18010014.5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk

Technischer Support