Gummipuffer / K1321 / Edelstahl / Typ B / Außengewinde, Innengewinde

Gummipuffer / K1321 / Edelstahl / Typ B / Außengewinde, Innengewinde
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1321.00800855
K1321.01001055
K1321.01001555
K1321.01501055
K1321.01501555
K1321.02001555
K1321.02002055
K1321.02002555
K1321.02501555
K1321.02502055
K1321.02502555
K1321.02503055
K1321.03001555
K1321.03002055
K1321.03002555
K1321.03003055
K1321.03004055
K1321.04002055
K1321.04003055
K1321.04004055
K1321.05002055
K1321.05002555
K1321.05003055
K1321.05004055
K1321.05005055
K1321.06004055
K1321.07004555
K1321.07502555
K1321.07504055
K1321.07505055
K1321.07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.08 €

1 4 Arbeitstage 178M335863

4.08 €

1 4 Arbeitstage 7510M47510104

4.22 €

1 4 Arbeitstage 6015M45010104

4.08 €

1 4 Arbeitstage 13010M413015104

4.22 €

1 4 Arbeitstage 12015M410015104

4.99 €

1 4 Arbeitstage 39015M632520185

5.39 €

1 4 Arbeitstage 26020M613020185

5.93 €

1 4 Arbeitstage 21025M69520185

5.23 €

1 4 Arbeitstage 39915M633325185

5.73 €

1 4 Arbeitstage 41020M619525185

6.08 €

1 4 Arbeitstage 25725M611725185

6.42 €

1 4 Arbeitstage 30030M610025185

7.60 €

1 4 Arbeitstage 70815M859030237

8.29 €

1 4 Arbeitstage 56020M828030237

8.97 €

1 4 Arbeitstage 39625M818030237

9.80 €

1 4 Arbeitstage 50430M816830237

11.18 €

1 4 Arbeitstage 30840M88830237

10.97 €

1 4 Arbeitstage 84020M870040237

11.83 €

1 4 Arbeitstage 82030M827340237

12.86 €

1 4 Arbeitstage 66040M818940237

16.33 €

1 4 Arbeitstage 250020M10147150288

16.47 €

1 4 Arbeitstage 138625M1063050288

17.77 €

1 4 Arbeitstage 163530M1054550288

20.98 €

1 4 Arbeitstage 111640M1031050288

23.85 €

1 4 Arbeitstage 90050M1018050288

30.94 €

1 4 Arbeitstage 175040M1050060288

40.39 €

1 4 Arbeitstage 240045M1060070288

33.32 €

1 4 Arbeitstage 366025M122440753710

40.76 €

1 4 Arbeitstage 245040M12700753710

45.66 €

1 4 Arbeitstage 260050M12520753710

48.20 €

1 4 Arbeitstage 217855M12396753710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente grau

Technischer Support