Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Scharnierbolzen und Splint / K0733 / DIN 71752

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Scharnierbolzen und Splint / K0733 / DIN 71752
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0733.0510
K0733.05101
K0733.0612
K0733.06121
K0733.0816
K0733.08161
K0733.0832
K0733.10120
K0733.10140
K0733.1020
K0733.10201
K0733.1040
K0733.12124
K0733.12148
K0733.1224
K0733.12241
K0733.1248
K0733.1428
K0733.16132
K0733.1632
K0733.16321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Ausführung 2 B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.05 €

1 4 Arbeitstage 5Rechtsgewinde510105926207.5

3.00 €

1 4 Arbeitstage 5Linksgewinde510105926207.5

2.32 €

1 4 Arbeitstage 6Rechtsgewinde6121261031249

3.12 €

1 4 Arbeitstage 6Linksgewinde6121261031249

3.00 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde81616814423212

3.19 €

1 4 Arbeitstage 8Linksgewinde81616814423212

3.38 €

1 4 Arbeitstage 8Rechtsgewinde83216814584812

3.50 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde1020201018524015

3.99 €

1 4 Arbeitstage 10x1,25Rechtsgewinde1040201018726015

3.89 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde1020201018524015

5.72 €

1 4 Arbeitstage 10Linksgewinde1020201018524015

4.40 €

1 4 Arbeitstage 10Rechtsgewinde1040201018726015

5.82 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde1224241220624818

6.97 €

1 4 Arbeitstage 12x1,25Rechtsgewinde1248241220867218

5.61 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde1224241220624818

8.65 €

1 4 Arbeitstage 12Linksgewinde1224241220624818

6.43 €

1 4 Arbeitstage 12Rechtsgewinde1248241220867218

7.39 €

1 4 Arbeitstage 14Rechtsgewinde1428271424725622.5

12.10 €

1 4 Arbeitstage 16x1,5Rechtsgewinde1632321626836424

11.42 €

1 4 Arbeitstage 16Rechtsgewinde1632321626836424

14.97 €

1 4 Arbeitstage 16Linksgewinde1632321626836424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support