Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0731.08161
Teilenummer
|
---|
K0731.08161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Linksgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Innengewinde / K0731 / DIN 71752 / Federklappbolzen, die Teilenummer ist K0731.08161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0731.08161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D2=Gewinde (M)(mm)
Ausführung 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0731.0612 |
K0731.06121 |
K0731.0816 |
K0731.0832 |
K0731.08321 |
K0731.10120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D2=Gewinde (M) (mm) | Ausführung 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rechtsgewinde | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Linksgewinde | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | ||
3.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rechtsgewinde | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | ||
3.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Linksgewinde | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1,25 | Rechtsgewinde | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 |