Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Außengewinde / K1459 / Stahl, Edelstahl

Gabelgelenke; Gabelköpfe mit Außengewinde / K1459 / Stahl, Edelstahl
· Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1459.0612
K1459.0816
K1459.1020
K1459.10612
K1459.10816
K1459.11020
K1459.11224
K1459.11428
K1459.11632
K1459.12040
K1459.1224
K1459.1428
K1459.1632
K1459.2040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Gewinde (M)
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

5.32 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl1.0718verzinkt612121260.5443720150.8

3.94 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl1.0718verzinkt816161680.5574725200.8

6.52 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl1.0718verzinkt10202020100.5695730250.8

10.90 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier Stahl1.4305blank612121260.5443720150.8

10.90 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl1.4305blank816161680.5574725200.8

23.36 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl1.4305blank10202020100.5695730250.8

28.38 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier Stahl1.4305blank12242424120.5826835300.8

45.16 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier Stahl1.4305blank14282727141947840351.2

34.26 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier Stahl1.4305blank163232321611088945401.2

86.80 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier Stahl1.4305blank2040404020113410955501.5

10.53 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl1.0718verzinkt12242424120.5826835300.8

16.81 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl1.0718verzinkt14282727141947840351.2

12.35 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl1.0718verzinkt163232321611088945401.2

21.87 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl1.0718verzinkt2040404020113410955501.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support