Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1460.1218
Werkstoff | Stahl | Farbe Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gabelkopfgegenstücke / K1460 / Stahl, die Teilenummer ist K1460.1218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1460.1218.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D2=Gewinde (M)(mm)
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1460.0507 |
K1460.0609 |
K1460.0812 |
K1460.1015 |
K1460.1421 |
K1460.1624 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D2=Gewinde (M) (mm) | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | ||
4.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | ||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 |