Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe (K1454)

Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe (K1454)
· Passend zu Gabelköpfen DIN 71752

· Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799

· In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1454.004085
K1454.005105
K1454.006125
K1454.008165
K1454.010205
K1454.012245
K1454.014275
K1454.016325
K1454.020405
K1454.025505
K1454.104085
K1454.105105
K1454.106125
K1454.108165
K1454.110205
K1454.112245
K1454.114275
K1454.116325
K1454.120405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff A
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.56 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.543.26110.50.640.50.5

0.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.55481.5130.740.50.5

0.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.56591.515.50.7410.5

0.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.586122200.940.51

1.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.5108142251.0511

1.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl24.5129173301.1511.5

2.27 €

1 4 Arbeitstage Stahl27.51410193331.251.251.5

1.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl32.5161221338.51.351.51.5

4.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl40.52017.5264461.91.52

8.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl50.52518325571.91.52

1.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8.543.26110.50.640.50.5

0.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10.55481.5130.740.50.5

1.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12.56591.515.50.7410.5

1.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16.586122200.940.51

1.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20.5108142251.0511

6.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24.5129173301.1511.5

7.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl27.51410193331.251.251.5

8.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl32.5161221338.51.351.51.5

19.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

Technischer Support