Stellfüße rund (K0674)

Stellfüße rund (K0674)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Montagehilfe: Kreuzschlitz im Tellerboden

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0674.3006X020
K0674.3006X030
K0674.3008X016
K0674.3008X020
K0674.3008X025
K0674.3008X030
K0674.3008X040
K0674.3010X025
K0674.3010X030
K0674.3010X035
K0674.4708X016
K0674.4708X020
K0674.4708X030
K0674.4708X040
K0674.4710X020
K0674.4710X030
K0674.4710X055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

0.45 €

1 4 Arbeitstage 30320631

0.46 €

1 4 Arbeitstage 30330641

0.48 €

1 4 Arbeitstage 30316827

0.48 €

1 4 Arbeitstage 30320831

0.49 €

1 4 Arbeitstage 30325836

0.49 €

1 4 Arbeitstage 30330841

0.54 €

1 4 Arbeitstage 30340851

0.55 €

1 4 Arbeitstage 303251036

0.60 €

1 4 Arbeitstage 303301041

0.60 €

1 4 Arbeitstage 303351046

0.56 €

1 4 Arbeitstage 47416827

0.59 €

1 4 Arbeitstage 47420831

0.59 €

1 4 Arbeitstage 47430841

0.61 €

1 4 Arbeitstage 47440851

0.72 €

1 4 Arbeitstage 474201031

0.72 €

1 4 Arbeitstage 474301041

0.92 €

1 4 Arbeitstage 474551066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl H=Höhe(mm) 11

Technischer Support