Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0739.1110024X200
Teilenummer
|
---|
K0739.1110024X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | 200 | 24 | Stahl | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 |
Loading...
Material Komponente | Gummi | Form | A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form A, die Teilenummer ist K0739.1110024X200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0739.1110024X200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
L=Gewindelänge(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Grundkörper
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0739.1105012X150 |
K0739.1105012X50 |
K0739.1106010X100 |
K0739.1110024X250 |
K0739.1112020X100 |
K0739.1112020X150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | L=Gewindelänge (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 150 | 12 | Stahl | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 50 | 12 | Stahl | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 7 | 100 | 10 | Stahl | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
25.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 15 | 250 | 24 | Stahl | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 100 | 20 | Stahl | 32 | 142.5 | 42.5 | 20 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | 150 | 20 | Stahl | 32 | 192.5 | 42.5 | 20 |