Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form C

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0739.3105010X50
K0739.3105012X50
K0739.3105012X100
K0739.3105016X75
K0739.3105016X100
K0739.3105016X150
K0739.3106010X50
K0739.3106012X50
K0739.3106012X100
K0739.3106016X75
K0739.3106016X100
K0739.3106016X150
K0739.3108016X100
K0739.3108016X150
K0739.3108020X75
K0739.3110020X100
K0739.3110020X150
K0739.3110024X200
K0739.3112020X100
K0739.3112020X150
K0739.3112020X200
K0739.3112024X100
K0739.3112024X150
K0739.3112024X200
K0739.3112030X100
K0739.3112030X150
K0739.3112030X200
K0739.3205010X50
K0739.3205012X50
K0739.3205012X100
K0739.3205016X75
K0739.3205016X100
K0739.3205016X150
K0739.3205016X200
K0739.3206010X50
K0739.3206012X50
K0739.3206012X100
K0739.3206016X75
K0739.3206016X100
K0739.3206016X150
K0739.3206016X200
K0739.3208016X75
K0739.3208016X100
K0739.3208016X125
K0739.3208016X150
K0739.3208016X175
K0739.3208020X75
K0739.3208020X200
K0739.3210020X150
K0739.3212020X100
K0739.3212020X150
K0739.3212020X200
K0739.3212024X100
K0739.3212024X150
K0739.3212024X200
K0739.3212030X100
K0739.3212030X150
K0739.3212030X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

10.82 €

1 4 Arbeitstage 5045010Stahl197929145

10.82 €

1 4 Arbeitstage 5045012Stahl197929146

11.40 €

1 4 Arbeitstage 50410012Stahl1912929146

12.63 €

1 4 Arbeitstage 5047516Stahl1910429168

12.91 €

1 4 Arbeitstage 50410016Stahl1912929168

14.56 €

1 4 Arbeitstage 50415016Stahl1917929168

12.14 €

1 4 Arbeitstage 6075010Stahl228232145

12.14 €

1 4 Arbeitstage 6075012Stahl228232146

13.13 €

1 4 Arbeitstage 60710012Stahl2213232146

14.24 €

1 4 Arbeitstage 6077516Stahl2210833168

14.50 €

1 4 Arbeitstage 60710016Stahl2213333168

15.97 €

1 4 Arbeitstage 60715016Stahl2218333168

14.73 €

1 4 Arbeitstage 801010016Stahl2513535168

16.04 €

1 4 Arbeitstage 801015016Stahl2518535168

15.23 €

1 4 Arbeitstage 80107520Stahl25111362010

17.23 €

1 4 Arbeitstage 1001510020Stahl28138.538.52010

18.80 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Stahl28188.538.52010

23.84 €

1 4 Arbeitstage 1001520024Stahl28238.538.52410

25.84 €

1 4 Arbeitstage 1203010020Stahl32142.542.52010

26.90 €

1 4 Arbeitstage 1203015020Stahl32192.542.52010

28.41 €

1 4 Arbeitstage 1203020020Stahl32242.542.52010

27.74 €

1 4 Arbeitstage 1203010024Stahl32142.542.52410

29.69 €

1 4 Arbeitstage 1203015024Stahl32192.542.52410

31.82 €

1 4 Arbeitstage 1203020024Stahl32242.542.52410

31.19 €

1 4 Arbeitstage 1203010030Stahl32143.543.53010

32.41 €

1 4 Arbeitstage 1203015030Stahl32193.543.53010

36.43 €

1 4 Arbeitstage 1203020030Stahl32243.543.53010

12.78 €

1 4 Arbeitstage 5045010Edelstahl197929145

12.78 €

1 4 Arbeitstage 5045012Edelstahl197929146

13.97 €

1 4 Arbeitstage 50410012Edelstahl1912929146

15.08 €

1 4 Arbeitstage 5047516Edelstahl1910429138

15.55 €

1 4 Arbeitstage 50410016Edelstahl1912929138

16.74 €

1 4 Arbeitstage 50415016Edelstahl1917929138

18.12 €

1 4 Arbeitstage 50420016Edelstahl1922929138

16.32 €

1 4 Arbeitstage 6075010Edelstahl228232145

16.32 €

1 4 Arbeitstage 6075012Edelstahl228232146

17.56 €

1 4 Arbeitstage 60710012Edelstahl2213232146

16.49 €

1 4 Arbeitstage 6077516Edelstahl2210833138

17.05 €

1 4 Arbeitstage 60710016Edelstahl2213333138

18.10 €

1 4 Arbeitstage 60715016Edelstahl2218333138

19.37 €

1 4 Arbeitstage 60720016Edelstahl2223333138

27.19 €

1 4 Arbeitstage 80107516Edelstahl2511035138

28.32 €

1 4 Arbeitstage 801010016Edelstahl2513535138

29.08 €

1 4 Arbeitstage 801012516Edelstahl2516035138

29.88 €

1 4 Arbeitstage 801015016Edelstahl2518535138

31.02 €

1 4 Arbeitstage 801017516Edelstahl2521035138

29.80 €

1 4 Arbeitstage 80107520Edelstahl25113381710

36.44 €

1 4 Arbeitstage 801020020Edelstahl25238381710

38.13 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Edelstahl30193431710

50.32 €

1 4 Arbeitstage 1203010020Edelstahl32143431710

52.38 €

1 4 Arbeitstage 1203015020Edelstahl32194441710

54.99 €

1 4 Arbeitstage 1203020020Edelstahl32244441710

54.57 €

1 4 Arbeitstage 1203010024Edelstahl32145452010

58.22 €

1 4 Arbeitstage 1203015024Edelstahl32195452010

61.26 €

1 4 Arbeitstage 1203020024Edelstahl32245452010

59.92 €

1 4 Arbeitstage 1203010030Edelstahl32147472610

65.71 €

1 4 Arbeitstage 1203015030Edelstahl32197472610

70.73 €

1 4 Arbeitstage 1203020030Edelstahl32247472610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Gummi Form C

Technischer Support