Kappen für Stellfüße (K0679)

Kappen für Stellfüße (K0679)
· Schutz vor Kratzspuren an der Stellfläche

· Werkstoff: Polyethylen

· Für Fußteller mit Durchmesser 30 mm oder 60 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0679.1030
K0679.1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fußteller-Ø
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)

0.22 €

1 4 Arbeitstage 3031.84.8

0.44 €

1 4 Arbeitstage 60626.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen

Technischer Support