Höhenverstell-Elemente (K0692)

Höhenverstell-Elemente (K0692)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 40 mm

· Sondergrößen auf Anfrage möglich

· Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0692.01504
K0692.01505
K0692.01506
K0692.015041
K0692.015051
K0692.015061
K0692.02006
K0692.02008
K0692.020061
K0692.020081
K0692.02010
K0692.020101
K0692.02510
K0692.025101
K0692.02512
K0692.02516
K0692.025121
K0692.025161
K0692.03216
K0692.032161
K0692.03220
K0692.032201
K0692.03224
K0692.032241
K0692.04020
K0692.040201
K0692.04024
K0692.040241
K0692.04030
K0692.040301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

34.94 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM454.5M15x12543282440

34.94 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM555.5M15x12543282440

34.94 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12543282440

55.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM454.5M15x12543282427.1

55.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM555.5M15x12543282427.1

55.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12543282427.1

38.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13255352465

38.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13255352465

65.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13255352443.4

65.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13255352443.4

38.31 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13255352465

65.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13255352443.4

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545674225120

76.26 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54567422584

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545674225120

40.50 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545674225120

76.26 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54567422584

76.26 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54567422584

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.55886542.56148

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.55886542.56148

48.27 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.55886542.56148

95.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.570106662.56225

92.28 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.570106662.56225

92.28 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.570106662.56225

Loading...

  1. 1

Technischer Support